Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0270 - Clamping levers with plastic handle external thread, metal parts stainless steel
Bill of material
K0270.2081X30
BESTKIPP
Order No.
K0270.2081X30
AUSF
version
Stainless steel
FARBE
Colour
black grey RAL 7021
GR
size
2
X
External thread
M 8
L
Length
30 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.0 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
41.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
Length
65.0 mm
A1
Length
75.0 mm
B
width
9.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0408 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245111459
ZZ
No. of teeth
20
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.